text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB204

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 616013258453

Raccord à 90 degrés, hauteur de 2-1/4 pouce, longueur de la base de 3-1/2 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, GoldGalv
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Équerres en acier

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Fini

GoldGalv

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

3-1/2 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici