text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB203SS6C

Description:  RACCORD A 90 DEGRE

CUP: 786210092928

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord à 90 degrés, hauteur de 4-1/8 pouces, longueur de la base de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, en acier inoxydable type 316
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Équerres en acier inoxydable

Caractéristiques spéciales

Excellente résistance à la corrosion

Application

Pour une utilisation dans les applications de structure métallique

Spécifications

Spécification du matériau

Type 316

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-5/8 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici