text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB 203SS

n° de catalogue : AB203SS

Description:  90DEG FTG HT4.125IN LEN 1.625IN SS

CUP: 616013029152

Raccord à 90 degrés, hauteur de 4-1/8 pouces, longueur de la base de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Équerres en acier inoxydable

Application

For use in metal framing applications

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-5/8 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant