text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB203HDGC

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 786210562414

Raccord à 90 degrés, hauteur de 4-1/8 pouces, longueur de la base de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Équerres en acier

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-5/8 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici