Alternate Catalog No. : AB202M EG
n° de catalogue : AB202MEG
Description: RACCORD 90DEG H1-7/8 EG ET AIMANTS
CUP: 616013133583
Raccord à 90 degrés, hauteur de 1-7/8 pouce, longueur de la base de 2 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier électrogalvanisé avec aimants
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available in steel with both GoldGalv and SilverGalv finishes
- Features neodymium (NdFeB) grade N35 nickel-plated magnets
- SuperMag fittings support at least 2x their own weight
- Magnets hold in vertical and horizontal orientations
- Magnets are staked in place for dual-sided use
- Industrial maintenance and repair operations (MRO)
- Commercial building retrofits
Descripteurs
Catégorie |
Équerres en acier |
Caractéristiques spéciales |
ajoute commodité et sécurité à l'assemblage en éliminant la manipulation manuelle lors de l'installation de boulons, écrous et tiges |
Application |
nouvelles constructions industrielles et commerciales |
Spécifications
Fini |
electro-galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
2 po |
Épaisseur |
1/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |