n° de catalogue : AB202HDGC
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 786210054926
Raccord à 90 degrés, hauteur de 1-7/8 pouce, longueur de la base de 2 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Équerres en acier |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
2 po |
Épaisseur |
1/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |