n° de catalogue : AB201SS6
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 616013119495
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord à 90 degrés, hauteur de 2-1/4 pouces, base de 1-5/8 pouce de longueur et de 1-5/8 pouce de largeur, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier inoxydable type 316
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Équerres en acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales |
Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately |
Application |
Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel. |
Spécifications
Spécification du matériau |
Type 316 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
2-1/4 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |