Alternate Catalog No. : AB201 EG
n° de catalogue : AB201EG
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 616013257142
Raccord à 90 degrés, hauteur de 2-1/4 pouces, base de 1-5/8 pouce de longueur et de 1-5/8 pouce de largeur, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Équerres en acier |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Fini |
SilverGalv |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
1-5/8 pouces |
Épaisseur |
1/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |