n° de catalogue : AB16-PG13
Description: PG13 BLACK NYLON ADAPTOR NC16
CUP: 5020963033742
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Extinction automatique, faible toxicité à la fumée et sans halogène |
Application |
Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système pour les systèmes de conduit |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Classe d'isolation |
IP67, IP68 avec conduit NC |
Couleur |
Noir |
Connexion |
Droit, filet PG13.5 |
Cote de température |
-40 degrés C à +120 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
Approuvé ADR (avec conduits NC seulement) , RoHS |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit NC16/NW13 |