n° de catalogue : AB16-M20-90
Description: M20 90DEG BLACK ELBOW
CUP: 5020963036231
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Extinction automatique, faible toxicité à la fumée et sans halogène |
Application |
Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système pour les systèmes de conduit |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Classe d'isolation |
IP67, IP68 avec conduit NC |
Couleur |
Noir |
Connexion |
90 degrés, filet M20 |
Cote de température |
-40 degrés C à +120 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
Approuvé ADR (avec conduits NC seulement) , RoHS |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit NC16/NW13 |