text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB12-PG09

Description:  ADAPTOR NC12 TO PG09

CUP: 5020963022883

Sealed Conduit Fitting, Straight, Compression Type, Conduit Size NC12/NW10, PG09 Thread, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP67, 68 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Extinction automatique, faible toxicité à la fumée et sans halogène

Application

Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système pour les systèmes de conduit

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Classe d'isolation

IP67, IP68 avec conduit NC

Couleur

Noir

Connexion

Droit, filet PG09

Cote de température

-40 degrés C à +120 degrés C

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

Approuvé ADR (avec conduits NC seulement) , RoHS
Approuvé ADR (avec conduits NC seulement) , RoHS

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit NC12/NW10

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant