text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AB102-3/8EG

Description:  ECROU CARRE NON CEMENTE

CUP: 616013069271

Écrou carré non cémenté, 3/8 pouce, en acier électrogalvanisé, pour ancrages par point 452-TB
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy to install

Descripteurs

Catégorie

Écrous carrés

Caractéristiques spéciales

Easy to install

Application

For use with Spot Insert 452-TB

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Type d'écrou

Carrée

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Pas de filets

3/8-16

Hauteur

35/64 in

Largeur

5/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant