text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB102-1/2 EG

n° de catalogue : AB102-1/2EG

Description:  ECROU CARRE NON CEMENTE

CUP: 616013067505

Écrou carré non cémenté, 1/2 pouce, en acier électrogalvanisé, pour ancrages par point 452-TB
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Écrous carrés

Application

For use with Spot Insert 452-TB

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Type d'écrou

Carrée

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Pas de filets

1/2-13

Hauteur

7/16 in

Largeur

13/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici