text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB100 5/8

n° de catalogue : AB1005/8

Description:  ECROU SANS RESSORT

CUP: 616013296790

Écrou sans ressort en acier, 1/4 pouce d"épaisseur. Grosseur 5/8 pouce. Pour usage avec tous les profilés.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • SilverGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Écrous pour profilé

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Type d'écrou

Springless

Type de filet

Springless

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Pas de filets

5/8 - 11

Hauteur

0.358 in

Largeur

1.338 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici