text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AB100 3/4

n° de catalogue : AB1003/4

Description:  ECROU SANS RESSORT

CUP: 616013296837

Écrou sans ressort en acier, 1/4 pouce d"épaisseur. Grosseur 3/4 pouce. Pour usage avec tous les profilés.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • SilverGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Écrous à ressort

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Type d'écrou

Springless

Type de filet

Springless

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Pas de filets

3/4 - 10

Hauteur

0.358 in

Largeur

1.338 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici