Alternate Catalog No. : AB100 1/4
n° de catalogue : AB1001/4
Description: ECROU SANS RESSORT
CUP: 616013296639
Écrou universel sans ressort pour profilés en acier, 1/4 pouce, pour profilés de toutes les séries et accessoires d’ancrage
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- SilverGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound
Descripteurs
Catégorie |
Écrous à ressort |
Spécifications
Matériau de construction |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Type d'écrou |
Springless |
Type de filet |
Springless |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Pas de filets |
1/4-20 pouces |
Hauteur |
0.238 in |
Largeur |
1.338 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |