text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAT 4/0-4/0

n° de catalogue : AAT4/0-4/0

Description:  Al Comp T Main No4 4/0 Tap No2 4/0

CUP: 783786681433

Aluminum Compression Tee, Main 4-4/0 ACSR, Tap 4-4/0 ACSR. Use VC 6 Installation Tool. Length 5/1/2 inch. Outside Diameter 29/32 inch. Oxide Inhibitor. Red Caps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 5,5 pouces

Calibre de fils

#4 to 4/0 ACSR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant