Alternate Catalog No. : AAT 350-350
n° de catalogue : AAT350-350
Description: ALUM SPLICES-TEES
CUP: 75114112598
Aluminum Compression Tee, Main 4/0 Stranded - 350 kcmil, Tap 4/0 Stranded to 350 kcmil. Use VC 6 Installation Tool. Length 6-53/64 inch. Outside Diameter 1-7/64 inch. Oxide Inhibitor. Brown Caps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marked with Conductor Sizes and Dies References. Brown Caps, Oxide Inhibiting Compound. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 6.830 inch |
Calibre de fils |
4/0 STR to 350 kcmil |