Catalog No. : AAPXN1RVR1
Description: NEW SPAD DIE CAST EXIT RD BA/BA,VR1
CUP: 782683525369
Couleur Plaque de fond: Brossé Aluminium, Couleur Plaque frontale: Brossé Aluminium, Enseigne de sortie "EXIT", autonome, diagnostique, Simple face, Couleur du Légende: Rouge, protecteur polycarbonate avec vis inviolables, Type de Batterie: nickel-cadmium, 120/277VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.