text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAPT 4-90

n° de catalogue : AAPT4-90

Description:  Al Comp Pin Terminal Wire Size No4

CUP: 783786681389

Aluminum Compression Pin Terminal - Wire Size #4 Stranded Aluminum/Copper. Dies TU, 52, BG, 243, 5/8. Oxide Inhibitor. Orange Cap. 90 Degree Bend. 5 inches before bend. 2.875 inch overall length after Bend.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Contains Oxide Inhibiting Compound. 90 Degree Bend.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5 inches before bend. 2.875 inch overall length after Bend.

Calibre de fils

#4 STR AL/CU AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant