Alternate Catalog No. : AAPT 4/0-90
n° de catalogue : AAPT4/0-90
Description: Al Comp Pin Term Wire Size 4/0
CUP: 783786681372
Aluminum Compression Pin Terminal - Wire Size 4/0 Aluminum/Copper. Dies TX, 76, 249, 840, 11A. Oxide Inhibitor. Pink Cap. 90 Degree Bend. 6.875 inches before bend. 4.090 inch overall length after Bend.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Contains Oxide Inhibiting Compound. 90 Degree Bend. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6.875 inches before bend. 4.090 inch overall length after Bend. |
Calibre de fils |
4/0 AL/CU AWG |