text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAPT 350-90

n° de catalogue : AAPT350-90

Description:  Al Comp Pin Term Wire Size 350

CUP: 783786681365

Aluminum Compression Pin Terminal - Wire Size 350 kcmil Aluminum/Copper. Dies 96, 299, 655, 13A. Oxide Inhibitor. Brown Cap. 90 Degree Bend. 7.9 inches before bend. 5.150 inch overall length after Bend.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Contains Oxide Inhibiting Compound. 90 Degree Bend.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7.9 inches before bend. 5.150 inch overall length after Bend.

Calibre de fils

350 AL/CU kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant