Alternate Catalog No. : AAPT 350
n° de catalogue : AAPT350
Description: AAPT 350
CUP: 783786681358
Aluminum Pin Terminal, 350 kcmil Stranded AL-CU, Dies 96, 299, 655, 13A. Length 7-29/32 inch x 1-1/8 inch Diameter. Oxide Inhibitor, Brown Cap. Barrel Outside Diameter 1-1/8 inch. Pin section is 5-19/64 inch long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Contains Oxide Inhibiting Compound. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7-29/32 in |
Calibre de fils |
350 AL/CU kcmil |