text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAPT 1/0

n° de catalogue : AAPT1/0

Description:  ALUMINUM PIN TERMINAL 1/0 STR 5INCH

CUP: 75114402255

Aluminum Compression Pin Terminal 1/0 Stranded Aluminum - Copper. Installation Dies TU, 52, BG, 243, 5/8. Oxide Inhibitor. Yellow Cap. Overall Length 5 inches. 5/8 inch Outside Diameter. Pin Length 3-5/32 inch x 7/16 inch Diameter with slightly tapered tip. Barrel 1-3/4 inch long, Bore 1-1/2 inch long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Aluminum for the High Strength and Conductivity
  • Oxide Inhibitor Prevents Oxidation
  • All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Contains Oxide Inhibiting Compound.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5 pouces

Calibre de fils

1/0 STR AWG