text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAP-2N90-T 1/2

n° de catalogue : AAP-2N90-T1/2

Description:  AAP-2N90-T 1/2

CUP: 783786681402

Aluminum Bar with 90 Degree Bend 2-Hole NEMA Pads. 2 inch wide x 1/2 inch Thick. Each End has (2) 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Centers. Pad Area is 3 inch long minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant