Alternate Catalog No. : AAC 4/0 FT
n° de catalogue : AAC4/0FT
Description: AL MULTIRANGE COMP SPLICE 4-1/0 8IN
CUP: 783786681297
Épissure à gamme étendue en aluminium (compression sans matrices), Pleine traction. Calibre de conducteurs 1/0 toronné-4/0 toronné aluminium. Longueur 8 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference, Providing Easy Identification for Easy Installation.
- Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specification.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné - 4/0 toronné aluminium |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |