text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AA 581 KIT

n° de catalogue : AA581KIT

Description:  Alum Adapter Kit 5/8-1 inch w/cover

CUP: 783786681464

Tin Plated Aluminum Adapter Kit, 5/8-11 UNC-2A to Tap 1-14 UNS-2B x 1.234 inch Deep. 3.125 inch long x 1.5 inch wide. Includes EPDM Rubber Stud Cover, 4.281 inch long x 2.375 inch Outer Diameter. Inter Diameter 1.656 inch. Oxide Inhibitor and Black Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

EPDM Rubber Cover

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Couleur

Noir

Isolation

Oui, caoutchouc EPDM

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3.125 inch long x 1.5 inch wide