n° de catalogue : AA2
Description: EPISS BOUT BOUT NON ISOLE CAL 22-18
CUP: 786210808888
Épissure bout à bout non isolée. Calibre de fils 22-16. Emballage de 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000, ERG4002
- Alternate Package Qty: 2A18
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
22-16 AWG |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
Électro étamé |
|
Couleur |
Métallique |
|
Tension nominale |
600 V |
|
Isolation |
non isolee |
|
Cote de température |
150 degrés C |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |