text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AA 158

n° de catalogue : AA158

Description:  Al Stud Adapter, 5/8 inch to 1 inch

CUP: 783786681440

Tin Plated Aluminum Stud Adapter, Inside - 5/8-11 UNC-2B Right Hand Thread to Outside - 1-14 UNS-2A Right Hand Thread. Total Length 2.391 inch. 1 inch Diameter Hex Head. Includes Pink Caps and Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Both Threads are Right Handed. Oxide Inhibitor

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

2.391 inch