n° de catalogue : A863CFGF
Description: ASSEMBLAGES DE BOITES A BETON
CUP: 34481189824
Boîte pour bétonnage. Capacité de 41,8 pouces cubes. 4 débouchures 1/2 pouce, 6 débouchures 3/4 pouce et 2 débouchures 1 pouce. Avec pattes de montage.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Concrete tight
- 12 integral connectors
- Threaded brass inserts for fan and fixture mounting.
- The pop rivets help keep the box in position during the pour and provide a safe, secure and rust resistant mount.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte électrique de spécialité |
Caractéristiques spéciales |
Fabriqué de polycarbonate pour procurer force et durabilité supplémentaires |
Application |
Conçu pour être utilisé dans des applications de tunnel |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Bleu |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E11461 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |