n° de catalogue : A863CF
Description: BOITE CARRE NON METAL PR PLAFOND
CUP: 34481183716
Boîte pour bétonnage non métallique avec anneau pour le plafond. Capacité de 41,8 pouces cubes. 4 débouchures 1/2 pouce, 6 débouchures 3/4 pouce et 2 débouchures 1 pouce, cosse de mise-à-la-terre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Concrete tight
- 12 integral connectors
- Threaded brass inserts for fan and fixture mounting.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation pour fils ou câbles électriques |
Caractéristiques spéciales |
Manufactured out of polycarbonate material to provide extra strength and durability. |
Application |
Engineered and designed for use in Tunnel Form applications. |
Spécifications
Couleur |
Bleu |
Matériau |
Polycarbonate |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E11461 |