text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A861

Description:  BASE RING - MUD BOX

CUP: 34481085737

Anneau de base non métallique sans cosse de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Canalisation pour fils ou câbles électriques

Caractéristiques spéciales

Carlon ceiling boxes and round plaster rings are produced from a special high heat resistant engineered plastic material developed specifically for fixture support.

Application

Listed for use with ceiling fans up to 35 lbs. and for fixture support up to 50 lbs.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E11461

Conformité et certifications

REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant