text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A85M

Description:  COSSE ANN NON ISO 22-16 6 MYLAR

CUP: 786210859323

Cosse à anneau non isolée. Calibre de 22-16. Trou de boulon #6. Emballage de 100. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity.
  • They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire).
  • Serrated barrel increases grip on wire.
  • Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000, ERG4002
  • Alternate Package Qty: A18-6

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur

Application

Wiring terminations for wiring harness, panelboard, telecommunications, and automotive.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici