n° de catalogue : A85G
Description: COSSE ANN NON ISO 22-16 TR 6
CUP: 786210807911
Cosse à anneau non isolée. Calibre de 22-16. Trou de boulon #6. Joint brasé. Emballage de 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity.
- They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire).
- Serrated barrel
- Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Métallique |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
22-18 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |