text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7MT-100-4N-EH

Description:  SUBSTATION CONNECTOR

CUP: 783786805440

Bolted Aluminum Connector, Type A7MT - Bolted Tee, Cable to Flat. 3 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 250-1000, Cable Size ACSR 300-795, Cable Diameter - Min/Max .567-1.150, 6-5/8 inch X 3-1/4 inch. 1/2 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac