text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A7MM1-150-4NNE5060M

n° de catalogue : A7MM11504NNE5060M

Description:  BOLTER TERMINAL 2 CABLES TO FLAT

CUP: 783786358328

Bolted Aluminum Connector, Type A7MM1, Bolted Terminal, Two Cables to Flat, One-Cap Design. Cable Size AAC 600-1500, Cable Size ACSR 636-1272, Cable Diameter .891-1.412 inch, 8-1/2 X 3-5/8 inch X 7/8 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. E5060M is for special Pad Configuration.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac