n° de catalogue : A7MM1-250-4NN90-SS
Description: ALUMINUM TERMINAL, 90 DEG
CUP: 75114188371
Bolted Aluminum Connector, Type A7MM1-90, Bolted Terminal, Two Cables to Flat at 90 Degree, One-Cap Design. Cable Size AAC 1100-2500, Cable Size ACSR 1133-2300, Cable Diameter 1.209-1.823 inch, 4 inch X 7/8 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. SS is for Substitute with Stainless Steel Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |