n° de catalogue : A7MM1-25-2N90R-EH
Description: BOLTED TERM 2 CABLE TO FLAT GALV BO
CUP: 783786784554
Bolted Aluminum Connector, Type A7MM1-90, Bolted Terminal, Two Cables to Flat at 90 Degrees, One-Cap Design. 2-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC #4-250, Cable Size ACSR #4-4/0, Cable Diameter .232-.575 inch, 3 inch X 1/2 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |