text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7MM-90-4NN

Description:  BOLTED ALUM TERMINALS

CUP: 783786823956

Bolted Aluminum Connector, Type A7MM - Bolted Terminal, Two Cables to Flat. Two-Cap design, 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 600-900, Cable Size ACSR 556.5-715.5, Cable Diameter - Min/Max .879-1.094, 7-1/4 inch X 3-1/2 inch. 1/2 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant