n° de catalogue : A7MM-300-6NW45-SS
Description: AL Terminal 2Cables-Pad 3000AAC 90
CUP: 783786859771
Aluminum Bolted Substation Terminal - 2 Cables to Pad - 45 Degree - Dual Taps, Side-by-Side, Two Caps - 230kV Maximum - 800-3000 AAC 715.5-2500 ACSR to 6X4 inch, 6-hole Pad, Stainless Steel Hardware
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |