n° de catalogue : A7MM-250-4NN-EH
Description: BOLTED TERM 2 CABLES TO FLAT
CUP: 783786077793
Bolted Aluminum Connector, Type A7MM - Bolted Terminal, Two Cables to Flat. Two-Cap design, 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 1800-2500, Cable Diameter - Min/Max 1.548-1.823, Width 10 inch x 5-1/4 inch. 3/4 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |