text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7MM-200-4NN90

Description:  BOLTED TERMINAL CABLE TO FLAT 90

CUP: 783786069491

Bolted Aluminum Connector, Type A7MM-90 - Bolted Terminal, Two Cables to Flat at 90 Degrees. Two-Cap design, 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 1500-2000, Cable Size ACSR 1272-1590, Cable Diameter - Min/Max 1.345-1.630, Width 4-1/2 inch. 3/4 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant