n° de catalogue : A7MM-125-4NN90R
Description: ALUM BOLTED TERM 2 CABLES TO FLAT
CUP: 783786339297
Bolted Aluminum Connector, Type A7MM, Bolted Terminal, Two Cables to Flat, Two-Cap Design. 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 900-1250, Cable Size ACSR 715.5-1113, Cable Diameter 1.036-1.293 inch, 8-1/8 inch X 3-9/16 inch X 1/2 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. R is for Tin Plate.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |