n° de catalogue : A7MM-125-4N45-SS
Description: AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 45 DEG SS
CUP: 783786707614
Aluminum Bolted Substation Terminal (45 Degree - Stainless Steel Hardware) - Cable to Pad - 4-250AAC 4-4/0ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 45 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |