n° de catalogue : A7M-40-4NN90
Description: AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 90 DEG
CUP: 783786708932
Aluminum Bolted Substation Terminal (90 Degree) - Cable to Pad - 1/0-400AAC 1/0-336ACSR to 4 X 4 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |