text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7M-40-4NN45

Description:  ALUM BOLTED TERMINAL 4HNP @ 45

CUP: 75114157155

Bolted Aluminum Connector, Type A7M-45, Bolted Terminal, Cable to Flat at 45 Degree. 4 inch, 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 1/0-400, Cable Size ACSR 1/0-336, Cable Diameter .368-.741 inch, 3 inch X 9/16 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac