n° de catalogue : A7M-40-2N-EH
Description: ALUM.BOLTED TERM,1-CABLE-FLAT EHV
CUP: 783786771837
Bolted Aluminum Connector, Type A7M, Bolted Terminal, Cable to Flat. 2-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 1/0-400, Cable Size ACSR 1/0-336, Cable Diameter .368-.741 inch, 7 inch X 3 inch X 9/16 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |