text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7M-300-4NN45-EH

Description:  A7MM-300-4NN45-EH, BOLTED ALUM. TER

CUP: 783786859764

Bolted Aluminum Connector, Type A7M-45 - Bolted Terminal, Cable to Flat at 45 Degrees, 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 800-3000, Cable Size ACSR 795-2500, Cable Diameter 1.030-1.996 inch, 4-1/16 inch X 1 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac