text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7M-300-4NN-EH

Description:  AL Conn 3000 AAC-4NN Pad EH

CUP: 783786859719

Bolted Aluminum Connector, Type A7M - Bolted Terminal, Cable to Flat, 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 800-3000, Cable Size ACSR 795-2500, Cable Diameter 1.030-1.996 inch, 9-5/16 inch X 4-1/16 inch X 1 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD