text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7M-250-4N90-SS

Description:  BOLTED TERMINAL CABLE TO FLAT

CUP: 783786370412

Bolted Aluminum Connector, Type A7M-90 - Bolted Terminal, Cable to Flat at 90 Degrees, 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 1100-2500, Cable Size ACSR 1113-2300, Cable Diameter 1.209-1.823 inch, 4 inch X 5/8 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. SS is for Substitute with Stainless Steel Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac